HD12B026-0900SY21MEMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak HD, 12 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 2.6kN(585lbs), 최대 스트로크 길이: 900 mm, 컨트롤: Synchronous Control, 0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Electrak® HD – 고성능 리니어 액추에이터, 더 높은 출력, 더 긴 스트로크, 온보드 제어. 선택 사양으로 J1939 CAN bus/CANOpen 및 뛰어난 내구성 제공
- 비교할 수 없는 내구성. IP69K (정적), IP67 (정적) 및 IP66 (동적) 등급은 Electrak HD가 가장 가혹한 환경에서도 견딜 수 있음을 증명합니다.
- 200시간 염수 분무 테스트 완료.
- RoHS 및 REACH (EU) 인증. CE 준수.
- 통합된 매뉴얼 오버라이드 기능.
- 표준 회전방지 기능.
- 내장 열 과부하 방지 기능.
- 25°C에서 25% 듀티 사이클