HD12B026-0900SY21MEMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, Electrak HD, 12 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 2,6 kN (585 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 900 mm, Controllo: Controllo sincrono, Cavi da 0,3 m con flying lead
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
- Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
- Test in nebbia salina per 200 ore.
- Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
- Override manuale integrato.
- Funzione anti-rotazione standard.
- Protezione contro i sovraccarichi termici integrata.
- Ciclo di lavoro 25% a 25 gradi C