HD12B026-0900SY21MEMD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Electrak HD, 12 Vdc, Charge dynamique: vis à billes, 2,6 kN (585 lb), Longueur de course max.: 900 mm, Commande: Commande synchrone, Câbles 0,3 m avec fils volants
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Electrak® HD – Actionneur linéaire haute performance : puissance plus élevée, course plus longue et commandes embarquées. Disponible avec bus CAN J1939/CANOpen en option et protection environnementale sans égale
- Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak HD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
- Soumis à un test de brouillard salin pendant 200 heures.
- Certification RoHS et REACH (U.E.). Conformité CE.
- Commande manuelle intégrée.
- Actionnement anti-rotation standard.
- Protection contre les surcharges thermiques.
- Cycle de service de 25 % à 25 degrés C