이것들은 볼 너트의 반복성을 묘사하기 위한 일반 용어입니다. 백래시는 볼과 스크류 및 너트의 트랙 사이의 이격으로 인해 볼 너트에서 일어나는 운동 손실을 말합니다. 이것을 종종 짧게 "래시" 또는 "유격"이라고 하지만 "백래시"가 정확한 공학 용어입니다. 보다 구체적으로는 축 방향 운동 손실의 양입니다. 예를 들어, 백래시가 .002"로 표시되면 볼 너트는 스크류를 돌리지 않고도 스크류에서 .002"를 움직일 수 있습니다. 휨은 너트, 볼 및 스크류가 하중 하에서 얼마나 압축되는지를 나타냅니다. 이것은 기본적으로 볼 너트의 스프링 상수입니다. 이 규격은 전체 스크류 어셈블리 강성에 영향을 미치는 스크류 길이 및 단부 지지 강성을 비롯한 다른 많은 요인이 있기 때문에 문헌에 자주 제공되지는 않습니다.