Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
로봇은 포함되지 않습니다.
최초의 협업 7축인 Movotrak Cobot Transfer Unit (CTU)은 획기적인 프로그래밍 및 제어 이점을 제공하는 충돌 감지 설정을 특징으로 합니다. 다양한 로봇 기능에 빠르고 쉽게 구현할 수 있는 플러그 앤 플레이 시스템인 Movotrak CTU는 최대 10m의 수평 작동 범위를 추가하여 생산성과 출력을 크게 향상시킵니다. 시장에서 가장 큰 크기의 협동 로봇과도 호환되며, 7축 슬라이드는 유연한 장착 옵션을 제공하고, 정밀한 리니어 운동과 최대 모멘트 하중 및 강성을 위한 이중 리니어 유닛 설계를 특징으로 합니다.
포함 사항: 듀얼 리니어 유닛, Kollmorgen 서보 모터, 정밀 기어헤드, 로봇용 캐리지 장착 플레이트, 프리드라이브 패들, End-of-stroke 리미트 스위치, Cable Managemet, 제어 박스 및 7번째 축 충돌 감지 기능이 포함된 소프트웨어. Universal Robots의 경우, UR Teach Pendant에서 직접 프로그래밍할 수 있는 URCap이 제공됩니다.
7번째 축이 작동하는 모습을 보고, 귀하의 어플리케이션 프로그램에 대해 논의해 보세요!
이미 산업 로봇을 보유하고 계신가요? 여기를 클릭하여 우리의 산업 로봇 이송 장치에 대해 자세히 알아보세요.
작업 범위 최대 10미터 확장
Thomson Movotrak CTU를 사용하면 로봇 기반 어플리케이션 프로그램의 생산성이 크게 향상됩니다. 최대 10미터의 확장된 작업 범위, 24시간, 7일 운영 및 더 일관된 작업 품질 덕분입니다.
"Thomson Movotrak CTU는 UR5 로봇의 사용을 확장하는 완벽한 방법으로, 러닝 커브 없이 사용할 수 있습니다. 프리드라이브 기능 덕분에 더 빠른 프로그래밍과 셀 설정이 가능합니다."
- William M., ARM Institute
7번째 축이 작동하는 모습을 확인하고
애플리케이션에 대해 논의해 보세요!
| Movotrak CTU 협업형 7번째 축 | 342 KB | |
| Movotrak CTU 협업형 7번째 축 | 343 KB | |
| Movotrak CTU 협업형 7번째 축 | 352 KB | |
| Movotrak CTU Collaborative 7th Axis | 1429 KB | |
| Movotrak 코봇 이송 장치: 최초의 협업형 7번째 축 | 374 KB |