Skip to content Skip to navigation
산업용 로봇 이송 장치

로봇은 포함되지 않습니다.

산업용 로봇 이송 장치

로봇 애플리케이션에 산업용 로봇 전송 장치(RTU)를 빠르고 쉽게 장착하세요. Thomson RediMount™ 마운팅 어댑터 키트를 사용하여 선호하는 서보/보조 축 모터와 드라이브에 7번째 축을 통합하고, 로봇 컨트롤러를 사용하여 이 생산성 향상 도구를 활용하세요.

포함 사항: 이중 리니어 유닛, 정밀 기어헤드, 모터 장착 어댑터 키트, 로봇용 캐리지 장착 플레이트, End-of-stroke 리미트 스위치 및 Cable Management 시스템.

Thomson 전문가와 채팅 시작

7번째 축이 작동하는 모습을 확인하고
어플리케이션에 대해 논의해 보세요!

개요

Thomson 산업용 RTU를 사용하면 로봇 기반 어플리케이션의 생산성이 크게 향상됩니다. 최대 10미터의 확장된 작업 범위, 24시간 7일 내내 운영 및 더 일관된 작업 품질 덕분입니다.

 hr

Feature Highlights:

  • 정밀한 리니어 운동과 최대 강성을 위한 이중 리니어 유닛 구조
  • 높은 반복성을 위한 정밀 기어헤드 및 벨트 드라이브 (1미터당 25마이크론)
  • 최대 5 m/s의 리니어 속도
  • 최대 10 m의 스트로크 길이
  • 어플리케이션에 필요한 스트로크 길이에 맞게 커스터마이즈 가능
  • End-of-stroke 보호를 위한 리미트 스위치
  • 수평 또는 거꾸로(상단 로딩 어플리케이션) 사용 가능
  • 전체 무게가 250 lb (약113kg) 이하인 소형에서 중형 산업용 로봇과 호환 가능
  • 선택한 로봇에 맞게 미리 홀이 뚫린 장착 플레이트
  • 테이블, 용접 구조물 또는 바닥에 장착할 수 있도록 미리 홀이 뚫린 기본 장착판
  • 로봇 전원용 Cable Management
  • 로봇 브랜드 서보 모터를 장착할 수 있는 플랜지가 있는 정밀 기어헤드*

* RTU는 Kollmorgen 서보 모터와 함께 제공될 수 있습니다. 자세한 사항은 Thomson 고객 지원에 문의하십시오.

 hr

어플리케이션:

  • 대형 부품 테스트 및 검사
  • 기계 관리
  • 자재 취급 (빈 피킹, 팔레타이징 및 포장)
  • 대규모 용접, 납땜, 샌딩 및 디스펜싱

호환 가능한 로봇 브랜드:

  • ABB 로보틱스
  • Denso 로보틱스
  • 두산 로보틱스
  • Epson
  • FANUC 로보틱스
  • 한화 로보틱스
  • JAKA 로보틱스
  • KUKA
  • Kassow 로봇
  • Kawasaki 로보틱스
  • Nachi America
  • Omron
  • Techman 로봇
  • Universa 로보틱스
  • Yaskawa Motoman 로보틱스
 hr
 hr
Thomson 전문가와 채팅 시작

7번째 축이 작동하는 모습을 확인하고
애플리케이션에 대해 논의해 보세요!

back to top