Skip to content Skip to navigation
회전식 액추에이터

회전식 액추에이터

회전식 DGB 액추에이터는 양방향 샤프트 회전이 필요한 응용분야를 위해 여러 가지 DC 모터와 변속기 조합으로 이루어져 있습니다. 이 액추에이터는 다양한 장착 구성과 부하 제한 클러치가 있어서 과부하를 방지합니다. 이중 출력 샤프트, 수동 오버라이드, 클레비스 장착 등 여러가지 제품이 있습니다.

개요

사양

성능 사양 DGB
입력 전압(VDC) 12, 24, 36
최대 동적 부하:  Nm (lbf-in) 20 (175)
최대 무부하 속도:  RPM 200 (D**-21GB 장치)
140 (D**-30GB 장치)
최대 총부하 속도:  RPM 80 (D**-21GB 장치)
75 (D**-30GB 장치)
25 ºC (77 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 25%
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150)
보호 등급 IP56

DGB 회전식 액추에이터 특징

  • 고정 브레이크
  • 과부하 클러치
  • 열 스위치 모터 보호
  • 플라잉 리드 및 커넥터
  • 클레비스 장착

DGB 회전식 액추에이터 옵션

  • 수동 오버라이드
  • 이중 출력 샤프트
  • 기타 속도

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top