Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
VARIOLine WZ60/80 장치는 증가된 측면 작용력이 필요한 핸들링 응용분야를 위해 설계되었습니다. 선형 볼 스크류 드라이브와 볼 베어링 시스템이 완전히 통합되어 램 유형 피스톤은 피드 작용력의 전달에 사용됩니다. 스크류 리드가 높아서 고속과 고정밀 모션을 결합할 수 있습니다.
규격 / 샤프트 크기 | WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
종단면 크기(w x h): mm(in) | 60 x 60(2.4 x 2.4) | 80 x 80(3.2 x 3.2) |
스크류의 종류 | 단일 너트 볼 스크류 | 단일 너트 볼 스크류 |
최대 행정 길이: mm(in) | 400(15.8) | 500(19.7) |
최고 선형 속도: m/s(in/s) | 1.5(59) | 1.5(59) |
최대 가속: m/s2(in/s2) | 20(787) | 20(787) |
반복성: ± mm(in) | 0.02(0.0008) | 0.02(0.0008) |
최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 3000(50) | 3000(50) |
작동 온도 한계: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 2800(630) | 3500(787) |
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) | 2000(450) | 3000(674) |
최대 동적 하중(Fz):N(lbf) | 2000(450) | 3000(674) |
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm(lbf-in) | 50(443) | 150(1328) |
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 500(112) | 700(157) |
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 30(266) | 55(487) |
볼 스크류 직경: mm(in) | 20(0.79) | 25(0.98) |
볼 스크류 리드: mm(in) | 5, 20, 50 (0.20, 0.80, 2.0) |
5, 10, 20, 50 (0.20, 0.40, 0.80, 2.0) |
중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 제로 행정의 로드 로드 각 100mm당 |
4.5(9.9) 0.77(1.7) 1.8(4.0) 0.26(0.6) |
7.5(17) 1.35(3.0) 3.0(6.6) 0.5(1.1) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].