| 표준 길이: mm(in) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219
(18, 24, 30, 36, 42, 48) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96) |
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438
(24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96) |
|
|