Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
최소 2mm의 작은 직경과 옵션으로 백래시 방지 너트를 지원하는 Thomson 초소형 리드 스크류를 사용하면 전에는 불가능하다고 여겨졌던 소형 디자인을 달성할 수 있습니다. 맞춤 구성이 가능한 소형 리드 스크류를 사용하면 정밀도나 수명, 기능을 저해하지 않고도 응용 분야의 크기와 중량을 줄일 수 있습니다.
초소형 리드 스크류 구성 | |||
---|---|---|---|
직경 | 2~4mm | ||
리드 | 0.375~8mm | ||
길이 | 최대 150mm | ||
드라이브 엔드 | 통합 커플러 특대형 저널 표준 저널 페이스 엔드 |
||
리드 너트 | 플랜지 마운트, 표준 백래시 플랜지 마운트, 백래시 방지 나사산 마운트, 표준 백래시 소형 나사산 마운트, 표준 백래시 |
||
서포트 엔드 | 페이스 엔드 베어링 저널 |
기본 사양 | |||
---|---|---|---|
리드 스크류 | 2mm | 3mm | 4mm |
바깥 직경[mm] | 2 | 3 | 4 |
리드 정확도[mm/mm(in/in)] | 0.0005(0.0005) | ||
진직도[mm(in)] | 0.05(0.002) | ||
나사산 방향 | 오른쪽 | ||
최대 스크류 길이[mm(in)] | 150(5.9) | ||
최대 속도[RPM] | 1000 | ||
최대 입력 토크 통합 커플러[N-m(oz-in)] | 1.1(150) | ||
재료 | 스테인리스강 | ||
중량[mg/mm(oz/in)] | 26(0.02) | 40(0.04) | 70(0.06) |
리드 너트 | 2mm | 3mm | 4mm |
---|---|---|---|
표준 너트 드래그 토크[mN-m(oz-in)] | 자유 회전 | ||
백래시 방지 너트 드래그 토크[mN-m(oz-in)] | 3.5(0.5) | ||
표준 너트 동적 하중 용량[N(lbf)] | 8.9(2) | 22.2(5) | 44.5(10) |
백래시 방지 너트 동적 하중 용량[N(lbf)] | 4.4(1) | 11.1(2.5) | 22.2(5) |
표준 너트 최소 수명[회전] | 2억회 | ||
백래시 방지 너트 최소 수명[회전] | 1억회 | ||
최대 온도[°C(°F)] | 82(180) | ||
마찰 계수 | 0.12~0.16 | ||
효율 % | 37~79 | ||
표준 너트 최대 축 백래시[mm(in)] | 0.058(0.0023) | 0.058(0.0023) | 0.064(0.0025) |
백래시 방지 너트 최대 축 백래시[mm(in)] | 0 | ||
표준 너트 위치 반복성[mm(in)] | 0.013~0.058 (0.0005~0.0023) |
0.013~0.058 (0.0005~0.0023) |
0.013~0.064 (0.0005~0.0025) |
백래시 방지 너트 위치 반복성[mm(in)] | 0.013(0.0005) 미만 | ||
재료 | 베어링 등급 PEEK |
제품 가용성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경[mm] | 리드[mm] | ||||||||
0.375 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
2 | • | • | • | • | |||||
3 | • | • | • | • | |||||
4 | • | • | • |
사용 가능한 다른 모든 리드 스크류는 표준 리드 스크류 카탈로그에서 찾아볼 수 있습니다. 맞춤 직경 및/또는 리드에 대한 자세한 정보는 Thomson 고객 지원부에 문의하십시오.
An integrated coupler is the ideal solution to help you quickly and simply install a Thomson miniature lead screw onto a motor. Watch this video to learn how.
Miniature Lead Screws | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB |
미니 리드 스크류(직경 4mm 미만) | ![]() |
— | — |
미니 리드 스크류 너트(직경 4mm 미만) | ![]() |
— | — |
미니 리드 스크류 어셈블리(직경 4mm 미만) | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].