RP1105-2

RP1105-2
RP1105-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8111-448-004

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]5.5 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[F]1.22 in
[M]2.07 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale1.125 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico720 lbf
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight2.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo26830 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: