RP1105-2

RP1105-2
RP1105-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8111-448-004

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]5.5 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[F]1.22 in
[M]2.07 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal1.125 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Carga dinámica720 lbf
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
PrecargaPrecargada 
Temperature Max300 °F
Weight2.3 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga estática máxima26830 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: