RP1105-2

RP1105-2
RP1105-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8111-448-004

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]5.5 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[F]1.22 in
[M]2.07 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1.125 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica720 lbf
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight2.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima26830 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: