R1105-2

R1105-2
R1105-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8111-448-006

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1.125 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight38 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima27550 lbf
Carga, dinâmica2400 lbf
Torque para levantar 1 libra0.04 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: