R1105-2

R1105-2
R1105-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8111-448-006

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal1.125 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight38 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.27550 lbf
Charge, dynamique2400 lbf
Couple de montage d'une livre0.04 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :