RP1105-2

RP1105-2
RP1105-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8111-448-004

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]5.5 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[F]1.22 in
[M]2.07 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal1.125 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique720 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargePré-chargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight2.3 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.26830 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :