R1105-2

R1105-2
R1105-2

BALL NUT, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8111-448-006

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal1.125 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight38 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica2400 lbf
Carga estática máxima27550 lbf
Par para elevar 1 libra0.04 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: