R1105-2

R1105-2
R1105-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8111-448-006

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale1.125 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight38 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo27550 lbf
Carico, dinamico2400 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.04 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: