Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson offre la plus grande sélection au monde de paliers linear ball bushing en pouces et en métrique.. Vous pouvez choisir parmi neuf familles différentes de paliers linéaires et d'accessoires pour paliers linéaires, toutes ultramodernes et à la pointe de la technologie.
L'Avantage RoundRail: La conception des systèmes de paliers RoundRail Ball Bushing® leur confère une capacité à accommoder les mauvais alignements en torsion (causés par des inexactitudes dans le chariot, l'usinage de base ou la déviation de la machine) avec très peu d'augmentation de l'effort au niveau des composants du roulement.
Optimisez votre conception avec une solution personnalisée de roulement Ball Bushing.
Pour les applications dans lesquelles des charges lourdes nécessitent un mouvement linéaire avec vitesse, précision et sans frottement, les roulements Linear Ball Bushing® constituent une solution optimale.
Disponibles en formats métriques ou en pouces, les glissières linéaires Thomson à alignement automatique universel, à la pointe de la technologie, sont fabriquées selon les normes de qualité les plus strictes pour assurer un mouvement régulier et précis depuis 75 ans. Et lorsqu'elles sont utilisées avec les arbres 60 Case® LinearRace® Thomson, la durée de vie et la capacité de charge sont considérablement augmentées par rapport aux modèles classiques.
Si vos exigences en matière de conception nécessitent quelques écarts par rapport à l'offre standard de Thomson, aucun problème. Notre équipe d'assistance expérimentée peut travailler avec vous pour composer la solution optimale pour votre application. Nos options de roulements personnalisés comprennent des configurations de paliers à semelle installées en usine, des billes de précision (résistantes à la corrosion, en acier inoxydable, en nylon, etc.), une lubrification en usine et des finitions spéciales.
Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous en êtes dans la décision d'achat d'un roulement Ball Bushing :
Après avoir choisi l'arbre pour votre conception de mouvement linéaire, vous devez sélectionner les roulements à billes linéaires. Un roulement ouvert ou fermé dépend du type d'arbre choisi.
L'efficacité de vos roulements à billes linéaires dépend largement de la façon dont il est monté dans votre machine ou votre appareil. Regardez cette vidéo pour obtenir des conseils et des accessoires qui vous aideront à monter correctement vos roulements linéaires.
Dans vos applications de mouvement linéaire, les roulements à billes à diamètre réglable peuvent vous aider à atteindre une plus grande précision.
Pour une capacité maximale, les roulements linéaires sont orientés de manière à ce que la charge soit répartie entre les pistes de roulement. Regardez cette vidéo pour savoir pourquoi cela est si important pour les performances des roulements linéaires et, par conséquent, pour la conception de vos machines.
Les progrès réalisés en matière de capacité de charge, de durée de vie et de facilité de fabrication ont permis à une gamme toujours plus large d'applications de bénéficier d'un guidage linéaire quasiment sans frottement. Depuis l'introduction du guide linéaire carré, ou rail profilé, dans les années 1970, l'ingénieur concepteur a été confronté à la question cruciale : rond ou carré ?
En savoir plusPour la plupart des fabricants, le coût financier des temps d'arrêt des machines peut être important, entraînant la perte de milliers, voire de millions de dollars. Cependant, de petits investissements dans l'entretien de routine et préventif peuvent s'avérer très rentables.
En savoir plusComment choisir entre les principaux types de technologies linéaires et comment concevoir des systèmes d'automatisation offrant des performances optimales en utilisant les exigences de conception, plutôt que le coût, comme principal critère de sélection des composants linéaires.
En savoir plusComment un investissement de 25 dollars aujourd'hui peut éviter des dizaines de milliers de dollars en temps d'arrêt imprévus.
En savoir plus| Food-Grade FluoroNyliner Bushing Bearings | 964 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Super Smart Ball Bushing® Linear Bearings | 962 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB |
| Self-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
| Stainless Steel Ball Bushing Bearings | 1812 KB | |
| Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |