Skip to content Skip to navigation

Descripción general

Tornillo giratorio (MLS)

Los conjuntos MLS se activan haciendo que el motor gire un tornillo de transmisión y traslade una carga que está unida a la tuerca guía.

 Rotating Screw (MLS)

Tuerca giratoria (MLN)

Los conjuntos MLN actúan girando una tuerca dentro del cuerpo del motor. El movimiento se logra restringiendo el motor y trasladando una carga unida al tornillo de avance o restringiendo el tornillo de transmisión y trasladando una carga unida al motor.

 Rotating Nut (MLN)

Actuador (MLA)

Los MLA son una solución completamente alojada en la que se cuida el movimiento: simplemente determine la longitud de la carrera, el recorrido lineal por paso o revolución y el nivel de precisión para seleccionar un modelo apropiado.

Actuator

Especificaciones del actuador lineal de motor paso a paso (unidades de pulgadas):

S = Tornillo giratorio (MLS), N = Tuerca giratoria (MLN) , A = Actuador (MLA)
Recorrido lineal/paso completo (μ pulg.) /
Full Step (μ in.)
Transmisión
(mm)
Designador de la transmisión
(mm)
Motor
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Designador de diámetro (centésimas de pulgada de diámetro)
18 18 25 25 31 37 31 37 43 50
0.063² 0.013 0013     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³   S¹³
0.125² 0.025 0025     S,A¹³ S,N,A¹³     S,N,A¹   S¹³
0.157 0.031 0031     S,A S,N,A     S,N,A¹    
0.165 0.033 0033                  
0.179 0.036 0036     S,A¹³ S,N,A¹³            
0.200 0.040 0040             S,N,A¹    
0.209 0.042 0042     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³    
0.250 0.050 0050 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹ S¹³ S¹³
0.313 0.063 0063     S,A¹ S,N,A¹   S   S,N,A  
0.357 0.071 0071     S,A¹ S,N,A¹            
0.394 0.079 0079     S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹    
0.417 0.083 0083         S S,N S,N,A¹    
0.490 0.098 0098                  
0.500 0.100 0100 S,A S,N       S   S,N,A  
0.591 0.118 0118     S,A¹ S,N,A¹            
0.625 0.125 0125 S,A¹ S,N¹ S,A S,N,A     S,N,A¹  
0.787 0.157 0157     S,A¹ S,N,A¹            
0.833 0.167 0.167         S S S,N S,N,A    
0.960 0.192 0.192     S,A¹ S,N,A¹            
1.000 0.200 0200 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹  
1.180 0.236 0236                  
1.250 0.250 0250     S,A¹ S,N,A¹ S S S,N S,N,A
1.500 0.300 0.300             S,N,A¹    
1.665 0.333 0.333 S,A¹³ S,N¹³                
1.875 0.375 0.375 S,A¹³ S,N¹³         S,N,A¹    
2.000 0.400 0.400 S,A S,N                
2.500 0.500 0500 S,A¹³ S,N¹³ S,A S,N,A S S S,N S,N,A
3.750 0.750 0750     S,A¹³ S,N,A¹³   S¹³   S,N,A¹³    
4.000 0.800 0.800                   S¹³
5.000 1.000 1000         S,N³ S,N,A³   S¹³
6.000 1.200 1.200           S¹³   S,N,A¹³    
7.500 1.500 1.500                   S¹³

1. Es posible que algunos cables no estén disponibles en material de tuerca de alto rendimiento, configuraciones de tuercas giratorias (MLN) o algunas tuercas antidesenganche. Contacte a Thomson para más detalles.
2. Los tornillos de transmisión de punta fina pueden tener capacidades de carga sustancialmente menores en comparación con los tornillos de transmisión tradicionales.
3. El tornillo de transmisión no está disponible en grado de precisión (P)

Especificaciones del actuador lineal de motor paso a paso (unidades métricas):

S = Tornillo giratorio (MLS), N = Tuerca giratoria (MLN), A = Actuador (MLA)
Recorrido lineal/paso completo (μ pulg.) /
Full Step (mm)
Transmisión
(mm)
Designador de la transmisión
(mm)
Motor
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Designador de diámetro
M04 M04 M06 M06 M08 M10 M08 M10 M12
3 0.6 006 (0024)     S,A¹ S,N,A¹          
5 1.0 010 (0039) S S,N S,A S,N,A          
6 1.2 012 (0047)     S,A¹ S,N,A¹          
10 2.0 020 (0079)         S S S,N S,N,A
15 3.0 030 (0118)           S   S,N,A
20 4.0 040 (0157) S S,N     S   S,N  
25 5.0 050 (0197)           S   S,N,A  
30 6.0 060 (0236)     S,A S,N,A     S,N,A¹
40 8.0 080 (0315) S,N³     S   S,N    
50 10.0 100 (0394)           S   S,N,A
60 12.0 120 (0472)     S,A S,N,A S S,N S,N,A¹  
75 15.0 150 (0591)                
80 16.0 160 (0630)                
90 18.0 180 (0709)     S,A¹³ S,N,A¹³          
100 20.0 200 (0787)         S S,N³ S,N,A  
125 25.0 250 (0984)                 S¹³
175 35.0 350 (1378)           S¹³   S,N,A¹³  
225 45.0 450 (1772)                 S¹³

1. Es posible que algunos cables no estén disponibles en material de tuerca de alto rendimiento, configuraciones de tuercas giratorias (MLN) o algunas tuercas antidesenganche. Contacte a Thomson para más detalles.
2. Las designaciones de transmisión para MLA se muestran entre paréntesis.
3. El tornillo de transmisión no está disponible en grado de precisión (P)

Aspectos destacados del actuador lineal del motor paso a paso

  • Mayor densidad de par
  • Mayor eficiencia
  • Husillo de rotación o tuerca de rotación
  • Valores de avance/tamaños personalizados disponibles
  • Ventajas de Taper Lock
  • Menor ruido
  • Versiones con medidas métricas o imperiales

Ejemplos de aplicaciones

  • Dispositivos médicos
  • Etapas X-Y
  • Impresión 3D
  • Válvulas de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Dispositivos de pipeteo
  • Máquinas de control numérico computerizado (CNC)
  • Bombas de jeringa/fluido

Find a Part

MODELOS CAD

Choose Your CAD Model:

back to top