Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
WH40 - (SPEEDLine) Lineareinheiten

WH40 - (SPEEDLine) Lineareinheiten

Bei der SPEEDLine WH40 Gleitführung handelt es sich um eine Linearantriebseinheit in Miniaturbauweise, die für Anwendungen auf extrem kleinem und kompaktem Raum entwickelt wurde.Der niedrige Reibungskoeffizient erlaubt den Anbau kleinerer Motoren. Gummiabstreifer schützen die Mechanik vor Verschmutzung und erhöhen so die Lebensdauer.

Überblick

WH40 Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße WH40
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 40 x 40 (1,6 x 1,6)
Riementyp: 10 AT 5
Max. Hublänge: mm (Zoll) 2000 (78,7)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 3 (118)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 40 (1575)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 1800 (30)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf)
Gesamteinheit
315 (71)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)
Gesamteinheit
450 (101)
Max. dynamische Last (Fz):N (lbf)
Gesamteinheit
600 (135)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
10 (89)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
30 (266)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
30 (266)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 100 (23)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 6 (53)
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) 31,83 (1,25)
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) 100 (3,94)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten
1,19 (2,62)
0,15 (0,33)
0,28 (0,62)

WH40 – Produkt-Highlights:

  • Vier KAO-Montagehalterungen
  • Flexibler Einbau
  • Zentralschmierung
  • Einstellbare Riemen-Nachspannung
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Kompakte Abmessungen
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang