Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
WMZ-Lineareinheiten

WMZ PowerLine Lineareinheiten

Die POWERLine WMZ-Gleitführungen vereinen die hohe Dynamik eines Zahnriemenantriebs mit innovativer Technologie zur Spindelabstützung. Außerdem schützt das patentierte Kunststoff-Abdeckband die internen Systemkomponenten zuverlässig vor Verschmutzung und reduziert die Reibung auf ein Minimum, sodass ein Betrieb in Umgebungen mit hoher Verschmutzung möglich ist.

Überblick

WMZ Spezifikationen:

Spezifikationen / Wellengröße WM60Z WM80Z
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Riementyp: 20 ATL 5 25 AT 10
Max. Hublänge: mm (Zoll) 4000 (158) 5400 (213)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 2,5 (98,4) 5 (197)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 20 (787) 20 (787)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 1250 885 (14,8)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 850 (191) 1470 (331)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)
Gesamteinheit
1400 (315) 3000 (674)
Max. dynamische Last (Fz):N (lbf)
Gesamteinheit
1400 (315) 3000 (674)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
25 (221) 150 (1328)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
50 (443) 300 (2655)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
50 (443) 300 (2655)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 150 (33,7) 600 (134,9)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 17 (150,5) 40 (354)
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) 38,2 (1,5) 54,11 (2,13)
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) 120 (4,7) 170 (6,7)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten
4,3 (9,5)
0,45 (1,0)
1,25 (2,8)
11,2 (24,7)
0,8 (1,8)
3,4 (7,5)

WMZ – Produkt-Highlights:

  • Gehärtete Laufring-Einsätze
  • Zentralschmierung
  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang