springe zum Inhalt springe zur Navigation
Kolbenstangenlose Aktuatoren LM80

Kolbenstangenlose Aktuatoren LM80

Die kolbenstangenlosen LM80-Aktuatoren sind speziell einen leisen Betrieb ausgelegt und für den Einsatz in Haushalt und Medizin vorgesehen. Das über den gesamten Verfahrweg hinweg vorhandene T-Nut-Design machen den Einbau zu einem Kinderspiel. Die Aktuatoren sind mit einer Baugruppe aus DC-Motor und Getriebe ausgestattet, die den Schlitten über eine Kugel- oder Gewindespindel antreibt. Sie bestehen aus einem eloxierten, extrudierten Aluminiumprofil und sind für die vertikale oder horizontale Montage lieferbar.

Überblick

LM80 Spezifikationen

Leistungsdaten LM80
Versionen LM80V – Vertikale Ausführungen
LM80I -  Vertikale Ausführungen (24Vdc only)
LM80H – Horizontale Ausführungen
*Leistungsdaten siehe Dokumentation
Eingangsspannungen (VDC) 12, 24
Max. Hublänge: mm (in) 1500 mm (60in)
Max. Last: N (lbf) 2000 (450)
Max. Lastmoment: Nm (lbf-in) 750 (6640)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 110 (4.33)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 87 (3.42)
Einschaltdauer bei Volllast und 20 ºC (68 ºF) 15 % (max. Einschaltzeit 120 s)
Spindeltyp ACME oder Kugel
Betriebstemperatur: ºC (ºF) 0 bis +40 (32 bis +104)
Schutzart IP44 mit Motorgehäuse
IP33 ohne Motorgehäuse
Kompatible Steuerungen Modellabhängig:
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

Merkmale der kolbenstangenlosen Aktuatoren LM80

  • Horizontale oder vertikale Ausführungen
  • Selbsttragendes extrudiertes Aluminiumprofil
  • T-Nut-Montage
  • Sicherheitsmutter bei Kugelgewindemodellen
  • Intern begrenzt
  • Gefederter Anschlag am Hubende
  • Motorschutz durch automatisch rückstellenden Thermoschalter
  • Motorkabel und Steckverbinder
  • Wartungsfrei

Optionen für die kolbenstangenlosen Aktuatoren LM80

  • Ohne Motorgehäuse
  • Manuelle Übersteuerung
  • Alternative Motorpositionen
  • Hublängen über 1500 mm
  • Encoder-Rückführung

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

zum Seitenanfang