Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Basierend auf den robusten, zuverlässigen Eigenschaften des Electrak E050 hat Thomson durch Hinzufügen weiterer Leistungsmerkmale den Electrak® Throttle Linearaktuator entwickelt – eine perfekte Lösung für die elektrische Drosselklappen-Ansteuerung von Schwerlast- und Nutzfahrzeugen sowie mobilen Arbeitsmaschinen.
Vereinfachte Installation sowie erhöhte Bedienersicherheit und -produktivität, gepaart mit einem platzsparenden Design und einer elektromechanischen Schnittstelle: damit lässt sich die Motordrehzahlsteuerung ergonomisch optimal positionieren. Reduzieren Sie wirksam die Umweltbelastung des Fahrzeugs durch die Nutzung integrierter Elektronikoptionen, um die Drehzahl automatisch an den jeweiligen Fahrzeugstatus anzupassen. Für erhöhte Produktivität sowie reduzierte Kraftstoffverbräuche, Geräuschentwicklung und Emissionen. Das robuste Aluminiumgehäuse ist nach Schutzart IP69K/IP67 gegen äußere Einflüsse abgedichtet. Eine Elektro-Tauchlackierung zum Schutz vor Korrosion macht den Drosselklappen-Aktuator praktisch wartungsfrei.
Kundenspezifische Lösung gefällig? Der Electrak Throttle Linearaktuator kann individuell auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen angepasst werden. Die Thomson-Ingenieure stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, um Sie bei der Entwicklung Ihrer Lösung zu unterstützen.
Video ansehen: Smarte Thomson-Aktuatoren: Smarte Maschinen brauchen smarte Komponenten.
Spezifikationen | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
Eingangsspannung (VDC) | 12 | 24 | ||
Eingangsspannungstoleranz (VDC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
Hublänge: mm (in) | 50.8 (2.0) | |||
Eingefahrene Länge: mm (in) | 184.7 (7.27) | |||
Max. statische Last (Fx): N (lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
Nennlast-Drehzahl: mm/s (in/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
Stromaufnahme bei max. Nennlast (A) |
4 | 2 | ||
Stromaufnahme bei Blockierung/In-Rush (A) |
12 | 6 | ||
Gewicht: kg (lbs) | 1.11 (2.5) | |||
Max. Längsspiel: mm (in) | 1.5 (0.06) | |||
Betriebstemperaturgrenzen Standardmaßeinheiten: ºC (ºF) |
-40 bis 85 (-40 bis 185) | |||
Betriebstemperaturgrenzen Hochtemperatureinheiten: ºC (ºF) |
-40 bis 125 (-40 bis 257) | |||
Einschaltdauer bei voller Last und @25ºC | 50% | |||
Lebensdauer: (cycles) | 500 000 | |||
Einspannmoment: Nm (lbf-in) | 0 (intern begrenzt) | |||
Motorkabelleiter Leiterquerschnitt: mm² (AWG) |
0.8 (18) | |||
Motorkabellänge: mm(in) | 165 (6.5) | |||
Schutzart | IP67 / IP69K | |||
Zertifizierungen | CE, RoHS |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 631 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2016 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2018 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2675 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2530 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2493 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2487 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2670 KB | |
Electrak Drosselklappen-Aktuator | 2508 KB | |
Smarte Aktorik | 2298 KB | |
Smarte Aktorik | 3497 KB | |
Smarte Aktorik | 2292 KB |
Linearaktuatoren | 9799 KB | |
Linearaktuatoren | 9795 KB |
Electrak Throttle Installation and Operation Manual | 697 KB | |
Electrak Throttle Installation and Operation Manual | 698 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].