Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Kugelkeilwellen, die Rotations- und Linearbewegungen auf derselben Welle ermöglichen, bieten hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unter wechselnden Betriebsbedingungen. Kugelkeilwellen eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, Vibrations- und Stoßfestigkeit, präzise Positionierung sowie hohe Torsionsbelastbarkeit erfordern.
Wenn Sie Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen mit bearbeiteten Enden bestellen, müssen Sie keine Extra-Zeit oder Zusatzkosten befürchten. Ob Längsbohrungen, Außengewinde, Einfach- oder Zweifach-Abstufungen oder Ringnute: unsere Optionen zur Endenbearbeitung sind Standard erfordern keine zusätzliche Planungszeiten* oder Kosten.
* Für zehn (10) oder weniger Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen erfolgt die Endenbearbeitung in drei (3) Arbeitstagen.
Diese wahlweise mit Flansch- oder Zylindermutter erhältlichen Kugelkeilwellen erfüllen die Anforderungen hochpräziser Antriebssysteme mit mehreren Bewegungsachsen.
Produktfinder
Die mit und ohne Passfedernuten erhältlichen Kugelkeilwellen erlauben schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten.
Produktfinder
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer speziell angepassten Kugelkeilwelle.
Thomson Kugelkeilwellen ermöglichen Rotations- und Linearbewegungen auf derselben Welle und bieten damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Industrieanwendungen.
Kugelkeilwellen bieten zum einen eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter wechselnden Betriebsbedingungen. Zum anderen eignen sie sich ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, Vibrations- und Stoßfestigkeit, präzise Positionierung sowie hohe Torsionsbelastbarkeit erfordern.
Nicht immer lassen sich die Vorgaben für eine Linearanwendung mithilfe von Standard-Kugelkeilwellen optimal erfüllen. In solchen Fällen bietet Thomson seine Engineering-Leistungen an, um die Kugelkeilwellen so zu modifizieren, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden und Ihr Projekt reibungslos auf Kurs bleibt.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Um die Leistung und die Lebensdauer von Präzisions-Kugelkeilwellen weiter zu optimieren, stehen bei Thomson drei verschiedene Beschichtungsoptionen zur Verfügung. Erfahren Sie in diesem Video, welche Vorteile die einzelnen Beschichtungen bieten.

| Präzisions-Kugelkeilwellen | 4046 KB | |
| Präzisions-Kugelkeilwellen | 4028 KB | |
| Präzisions-Kugelkeilwellen | 3750 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
| Precision Ball Splines | 142 KB |
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service| Präzisions-Kugelkeilwellen – Wellen | ![]() |
— | — |
| Präzisions-Kugelkeilwellen – Muttern | ![]() |
— | — |
| Präzisions-Kugelkeilwellen – Baugruppen | ![]() |
— | — |
| Schwerlast-Kugelkeilwellen | ![]() |
— | — |
| Nook Ball Splines | ![]() |
— | — |