Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die perfekt für medizinische und ergonomische Automationsanwendungen geeignete LC2000 Hubsäule von Thomson stellt eine einfache Universallösung für Ihre Anwendung dar.
Die dreiteilig extrudierte Konstruktion der LC2000 Hubsäule mit einer Tragzahl von 2000 N und ausfahrbarem Leitspindelmechanismus bietet ein optimales Verhältnis von aus- und eingefahrener Länge.
Diese selbsttragende Säule ist aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Das ästhetische Design macht zusätzliche Abdeckungen überflüssig.
Die LC2000 Hubsäule erfüllt außerdem die EMV-Anforderungen für medizinische Anwendungen, und der leise Betrieb genügt den CE-Anforderungen bezüglich des Geräuschpegels. Die Schutzmechanismen wie z. B. Endlagenschalter machen diese Hubsäule zur idealen Wahl für Ihre Anwendung.
Parameter | LC2000 |
---|---|
Maximale Last: N (lbs) | 2000 (450) |
Maximales Lastmoment, dynamisch/statisch: Nm (lbf - in) |
150* / 500 (1,327 / 4,425) |
Geschwindigkeit ohne Last/bei max. Last: mm/s (in/s) |
19 / 15 (0.75 / 0.59) |
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC | 24 |
Minimaler bestellter Hub (S): mm (in) | 200 (7.9) |
Maximaler bestellter Hub (S): mm (in) | 600 (23.6) |
Betriebstemperaturgrenzen: °C (°F) | 0 bis +40 (32 bis 104) |
Einschaltdauer bei voller Last und @ 20 °C (68 °F): % |
15 |
Maximale Betriebszeit: s | 60 |
Leiterquerschnitt: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
Standardkabellänge: mm (in) | 1900 (75) |
Schutzart | IP44 |
* Höhere dynamische Lasten bis 400 Nm auf Anfrage. Wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung.
Parameter | LC2000 |
---|---|
Spindelausführung | Teleskopleitspindel |
Intern begrenzt | Ja |
Manuelle Übersteuerung | Nein |
Dynamisches Bremsen | Nein* |
Haltebremse | Ja |
Endlagenschutz | Endlagenschalter |
Mittellagenschutz | Nein* |
Motorschutz | Nein* |
Motoranschluss | Kabel |
Motorsteckverbinder | Molex-Stecker, 8-polig |
Zertifikate | CE EMV-Zulassung für medizinische Anwendungen** |
Optionen | Geberrückführung |
Kompatible Steuerungen DCG-180 DCG-280 |
Betrieb einer einzelnen Einheit Synchroner Betrieb von zwei Einheiten |
* Dynamisches Bremsen, Mittellagenschutz und Motorschutz sind bei Verwendung einer DCG-Steuerung verfügbar.
** Emission: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 Klasse B Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Wie werden mehrere Hubsäulen mit einem einzigen Steuergerät synchronisiert? Thomson erläutert in diesem Video, wie einfach mithilfe von Encodern die Hubsäulen auf Null gestellt und synchronisiert werden, auch bei einseitig verlagerter Last. Typische Anwendungsbeispiele sind große ergonomische Arbeitsstationen oder medizinische Liegen bzw. Krankenhausbetten.
Kyle Thompson, Produktmanager bei Thomson für Hubsäulen, zeigt verschiedene medizinische und ergonomische Anwendungen für Thomson Hubsäulen auf und geht im Detail auf die vielen Funktionen und Vorteile dieser Säulentechnologie ein. Auch im Interview mit einem der führenden Fertigungsingenieure der Firma Videojet bestätigt sich, wie sie sich vorteilhaft in den Fertigungsprozess integrieren lassen, um zum Arbeitsschutz und zur Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter beizutragen.
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service
Leistungsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter | DCG-180 | DCG-280 | ||
Eingangsspannung: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Eingangsfrequenz: Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ausgangsspannung: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max. Ausgangsstrom: A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Betriebstemperaturgrenzen: °C | +5 bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 |
Max. Einschaltdauer bei @ 25 °C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale Betriebszeit: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewicht der Steuerung: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Schutzart | Doppelt isoliert | Doppelt isoliert | Doppelt isoliert | Doppelt isoliert |
Elektronische Begrenzungsschalter |
Ja | Ja | Ja** | Ja** |
Zertifikate | CE | CE | CE | CE |
Teilenummer | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* Die Steuerung schaltet sich bei Überschreitung des Einschaltdauer ab und wird nach dem Abkühlen automatisch zurückgesetzt.
** Die Steuerung DCG-280 überwacht die Geberimpulse und nicht die Motorströme. Wenn die Impulse zu langsam oder gar nicht ankommen, stoppt die Steuerung die Bewegung der Hubsäule.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].