SR16-PDL48

SR16-PDL48
SR16-PDL48

Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Vorgebohrt, Aluminium, 48 in Lang, Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day *
each**

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Montieren Sie die Welle (nicht enthalten) von unten an die Abstützung. Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Siehe SRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]2.13 in
[A]1.063 in
[A]0.5 in
[E1]1.5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[H]1.75 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[N]0.28 in 
Empfohlene Schraube1/4 
Länge48 in 
Maß [X]6 in
Maß [X]3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht5.1 lb
MaterialAluminium 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486266358 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: