SCB8TWN-DDNBCR

SCB8TWN-DDNBCR
SCB8TWN-DDNBCR

Linearlager, Kartusche, Super, 0.5 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Nylonkugeln, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Dichtung; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  Contact Factory  *
each**

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl zeichnet sich die Super Ball Bushing- Kugelbuchse durch ihr geringes Gewicht und einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus.
  • Sie lässt sich problemlos in weiche oder leicht unrunde Gehäuse einbauen.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[C] Länge entlang Achse2.745 / 2.755 in 
[D] Recommended Housing Bore0.908 / 0.910 in 
[D], Nominal0.908 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Dichtung 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.13 lb
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Nylonkugeln oder Alternierend angeordnete NylonkugelnNylonkugeln 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486248996 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic51 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: