SCB8TWN-DDNBCR

SCB8TWN-DDNBCR
SCB8TWN-DDNBCR

Rodamiento lineal, Cartucho, Super, 0.5 in, Cerrado, Doble, Con alineamiento automático, Bolas de nailon, Resistente a la corrosión, Juntas integrales en ambos extremos; Usar con 0.5 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  Contact Factory  *
each**

  • Cartridge bearings are designed to be installed into a soft or slightly out-of-round housing.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with L class, end supported Shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D] Recommended Housing Bore0.908 / 0.910 in 
[D], Nominal0.908 in
Diámetro nominal, eje [d]0.5 in
Longitud a lo largo del eje [C]2.745 / 2.755 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAcero; plástico 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486248996 
Nylon Ball or Alternating Nylon BallBolas de nailon 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 
Weight0.13 lb
Wipers, SealsJuntas integrales en ambos extremos 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica51 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: