SCB8TWN-DDNBCR
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Bearing, Cartridge, Super, 0.5 in, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Esferas de nylon (NB), Resistente a corrosão, Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 0.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
- Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing Cartridge é leve e apresenta baixo coeficiente de atrito.
- Pode ser facilmente instalado em uma carcaça macia ou ligeiramente ovalada.
- Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
- Uso com eixo de classe L.
- Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.