SB-70B24-E32S

SB-70B24-E32S
SB-70B24-E32S

Bremse, Reibung, Power off Servo Brake Assembly, SB-70, 7.25 in Außendurchmesser, 2.000 in Bohrung, 24 VDC, 1200 in-lbs Statisches Drehmoment, Kurzer Hub

Lead Time:  60 Days

  • Steuerung in eine Richtung
  • Kompaktes Design
  • Langlebiger Bremsbelag (asbestfrei)
  • Geringes Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile für höhere Beschleunigungswerte
  • Abdichtung gemäß UL-Klasse H, mit Epoxidharz vergossen zum Einsatz in extrem rauen Umgebungen
  • Keilnut-Nabenantrieb wiedersteht hohen Stoßbelastungen, wie sie an Servosystemen auftreten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]7.25 in
[B]2.77 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max2.000 in 
[D] Max2.223 in 
[E] Max..500 in 
[G]3.35 in
[J]0.281 in
[L]6.81 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht20.2 lb
MaterialStahl 
Option70 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Power, Max53 W
Rotor Inertia0.0177 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max180 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage250 ms
Armature Engage140 ms
Energy Dissipation3900 ft-lb/min
Statisches Drehmoment1200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?