SB-70B24-E32S

SB-70B24-E32S
SB-70B24-E32S

Brake, Friction, Power off Servo Brake Assembly, SB-70, 7.25 in Outside Diameter, 2.000 in Bore, 24 Vcc, 1200 in-lbs Torque estático, Short Hub

Lead Time:  60 Days

  • Controle unidirecional
  • Projeto compacto
  • Forro de freio de longa vida (sem amianto)
  • Componentes giratórios de baixa inércia, permitindo taxas de aceleração maiores
  • Sistema de isolamento de Classe UL H, vedado com epóxi para uma operação eficiente em ambientes extremos
  • Construção de unidade estriada resiste a altas tensões de impacto transmitidas por sistemas servo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]7.25 in
[B]2.77 in
[C] ID do hub Ø, mín./máx.2.000 in 
[D] Máx.2.223 in 
[E] Máx..500 in 
[G]3.35 in
[J]0.281 in
[L]6.81 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Energia, máx.53 W
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
PolidoPolido 
Rotor Inertia0.0177 lb-in-sec²
Size70 
Temperature Max180 °C
Tensão24 Vcc 
Weight20.2 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Desengate da armação250 ms
Energy Dissipation3900 ft-lb/min
Engate da armação140 ms
Torque estático1200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?