RX74-2

RX74-2
RX74-2

2 1/2 X .250 BALL NUT SAG, Veraltet

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.76 in
[B]0.755 in
[C]3.38 in
[D]3.725 in
[E]2.306 in
[F]2.02 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
Nominal Shaft Diameter3.34-12 
Spindel-Nenndurchmesser2.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.05 in-lbs
Last, dynamisch6315 lbf
Maximale statische Last81938 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: