RX74-2

RX74-2
RX74-2

2 1/2 X .250 BALL NUT SAG, Obsolete

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.76 in
[B]0.755 in
[C]3.38 in
[D]3.725 in
[E]2.306 in
[F]2.02 in
[TH]3.34-12 
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale2.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo81938 lbf
Carico, dinamico6315 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.05 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: