PRX74

PRX74
PRX74

Ball Screw Only, Filetto rullato, Legacy Style, 2.500 in X 0.250 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Steel, 240 in Long

per pollice**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
Accuratezza del passo standard ±0.004 in/ft
corsa per giri dell’albero0.25 in
Diametro delle viti, nominale2.5 in
Diametro interno2.32 in
Lunghezza240 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.004 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel 
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: