PRX74

PRX74
PRX74

Solo husillo esférico, Rosca esmerilada, Sistemas heredados Estilo, 2.500 in X 0.250 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Acero, 240 in Long

por pulgada**

  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal2.5 in
Diámetro raíz2.32 in
Longitud240 in 
Precisión de avance estándar ±0.004 in/ft
recorrido por revolución del eje0.25 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Esmerilado/laminado/rodadoRosca esmerilada 
MaterialAcero 
Precisión de avance estándar ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: