RS1001 - Abgekündigtes Produkt

Produkt RS1001 wurde abgekündigt.

RS1001
RS1001

Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Abgekündigt Ausführung, 1.000 in X 1.000 in, RH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 17-4 PH, 144 in Lang, Veraltet


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Abgekündigtes Produkt
  • Abgekündigtes Produkt
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
ID, empfohlenes Führungslager20 mm
Kerndurchmesser0.836 in
Länge144 in 
Spindel-Nenndurchmesser1 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 17-4 PH 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: