RS1001-2

RS1001-2
RS1001-2

BALL NUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8110-448-034

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.1 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Nominal Shaft Diameter1 9/16-18 UNEF-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht28 lb
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 17-4 PH 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.18 in-lbs
Last, dynamisch430 lbf
Maximale statische Last2000 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: