RS1001 - Produto obsoleto

Prodotto RS1001 ora è un articolo obsoleto.

RS1001
RS1001

Ball Screw Only, Filetto rullato, Legacy Style, 1.000 in X 1.000 in, RH, 0.003 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 17-4 PH, 144 in Long, Obsolete


  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
Accuratezza del passo standard ±0.003 in/ft
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro delle viti, nominale1 in
Diametro interno0.836 in
Lunghezza144 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.003 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 17-4 PH 
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: