RK0605-2

RK0605-2
RK0605-2

LH ROUND BODY BALLNUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8106-448-008

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[D]1.36 in
[E]0.787 in
[F]0.8 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.625 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht5.5 lb
GewinderichtungLH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.04 in-lbs
Last, dynamisch800 lbf
Maximale statische Last6150 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: