RK0605-2

RK0605-2
RK0605-2

LH ROUND BODY BALLNUT, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8106-448-008

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[D]1.36 in
[E]0.787 in
[F]0.8 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.625 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight5.5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima6150 lbf
Carga, dinâmica800 lbf
Torque para levantar 1 libra0.04 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: