RK0605-2

RK0605-2
RK0605-2

LH ROUND BODY BALLNUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8106-448-008

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[D]1.36 in
[E]0.787 in
[F]0.8 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.625 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight5.5 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.6150 lbf
Charge, dynamique800 lbf
Couple de montage d'une livre0.04 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :