RE0605-2

RE0605-2
RE0605-2

PLOAD LH2-RK0605-2,1-RD0605-SK, Obsolete

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8106-448-019

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.75 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[F]0.8 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.625 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Charge, dynamique240 lbf
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargePré-chargé 
Sens du filetageLH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.5910 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :