RE0605-2

RE0605-2
RE0605-2

PLOAD LH2-RK0605-2,1-RD0605-SK, Obsoleto

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8106-448-019

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.75 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[F]0.8 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.625 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Carga dinámica240 lbf
Dirección de roscaLH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
PrecargaPrecargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga estática máxima5910 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: