RD0605-2

RD0605-2
RD0605-2

PLOAD 2-RC0605-2,1-RD0605-SK, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8106-448-015

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.72 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[D]0.8 in
[E]1.42 in
[F]0.8 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.625 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.8 lb
GewinderichtungRH 
Last, dynamisch240 lbf
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungVorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximale statische Last5910 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: