RD0605-2

RD0605-2
RD0605-2

PLOAD 2-RC0605-2,1-RD0605-SK, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8106-448-015

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.72 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[D]0.8 in
[E]1.42 in
[F]0.8 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.625 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica240 lbf
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima5910 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: