RD0605-2

RD0605-2
RD0605-2

PLOAD 2-RC0605-2,1-RD0605-SK, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8106-448-015

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.72 in
[B]0.51 in
[C]1.13 in
[D]0.8 in
[E]1.42 in
[F]0.8 in
[M]1.42 in
[N]0.203 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.625 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico240 lbf
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight0.8 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo5910 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: