RB21-2

RB21-2
RB21-2

BSA 1/2 X .5 SST BALL NUT

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.76 in
[B]0.39 in
[C]1.063 in
[D]1.39 in
[E]0.625 in
[F]0.7 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 17-4 PH 
Temperature Max300 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.09 in-lbs
Last, dynamisch140 lbf
Maximale statische Last750 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: