RB21-2

RB21-2
RB21-2

BSA 1/2 X .5 SST BALL NUT

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.76 in
[B]0.39 in
[C]1.063 in
[D]1.39 in
[E]0.625 in
[F]0.7 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
FlangeVendido separadamente 
MaterialStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima750 lbf
Carga, dinâmica140 lbf
Torque para levantar 1 libra0.09 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: