RB21-2

RB21-2
RB21-2

BSA 1/2 X .5 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.76 in
[B]0.39 in
[C]1.063 in
[D]1.39 in
[E]0.625 in
[F]0.7 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.750 lbf
Charge, dynamique140 lbf
Couple de montage d'une livre0.09 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :